Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Tapa orificio
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
-
Material primario del producto :
PA 66
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
30000
-
Método de empaque :
Bolsa