Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Capacidad de empalme :
2
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
-
Voltaje de operación (VDC):
400
-
Clasificación de corriente (A):
15
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
Alimentación de extremo
-
Color del botón :
Amarillo, Azul
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 14, 14 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
2.5 – 1.5, 4 – 2.5
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
4, 4.5
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.157, .177
-
Diámetro interior del cable cilindro :
4.5 mm [ .175 in ]
-
Longitud del producto :
48 mm [ 1.89 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Compatible con productos de certificación :
IEC 60988-2-3, UL 486C
-
Compatible con organizaciones o normas :
IEC, UL
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja