Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
Sí
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Capacidad de empalme :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A):
15
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
400
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color de botón :
Rojo
-
Características del empalme :
Alimentación de extremo
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
1.5 – .75
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longitud del producto :
48 mm [ 1.89 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60988-2-3, UL 486C
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Compatible con organizaciones o normas :
IEC, UL
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado