Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de producto de iluminación :
Conector
-
Sistema de conectores :
Cable a componente
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Giratorio
-
Número de posiciones :
7
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
ANSI