Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Circular
-
Interfaz de RF :
BNC
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Zinc
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Níquel
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento de contacto central de conector RF (µin):
30
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.11 mm [ .162 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Arandela de presión y tuerca
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Bayoneta
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Con
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
15.88 mm [ .625 in ]
-
Longitud de pin de montaje :
3.48 mm [ .137 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
4
Características del empaquetado
Otro
-
Grado :
Para uso comercial
-
Material dieléctrico :
Polimetilpenteno