Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de contacto RF :
Twinax
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Compatible con el tipo de cable RF :
M17/176-00002
Características del cuerpo
-
Material base de la carcasa :
cobre de berilio
-
Tipo de extracción de contacto :
Liberación posterior/extracción posterior
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Oro
Características del contacto
-
Longitud de contacto :
21 mm [ .827 in ]
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 8
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Material del ferrule :
Cobre
-
Material del recubrimiento del ferrule :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Ajuste a presión
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto :
Verde/Amarillo/Verde
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE