Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
21 mm [ .827 in ]
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Roscado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF :
Cobre
-
Configuración de contacto para conector RF :
Sin tornillos cautivos
-
Tipo de remache :
Doble
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Otro
-
Grado :
Grado militar
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
Tipo N
-
Estilo de conector RF :
Conector hembra
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 213
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características eléctricas
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
11
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Plata
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado