Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Cubierta de alambre
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA
Características de la configuración