Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Plata
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
1.2mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
12
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Plata (Ag)
-
Grosor de terminal tab :
.6 mm [ .024 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.4 – 2.1
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Calibre del cable (mm²):
.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
180
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302, 356
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]
Operación/aplicación
-
Conforme a los lineamientos automotrices :
Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables de conformidad con la versión de Junio 2024
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Carrete