Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tamaño de carcasa de conector :
1
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
9
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Alta
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Forma de contacto :
Redondo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características de la terminación
-
Diámetro de pin :
.6 mm [ .023 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillo de cierre 4-40
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines :
2.77 mm [ .109 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.84 mm [ .111 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja