Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
800
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Poliéster, PBT
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
A
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro azabache
Dimensiones
-
Altura del conector :
11.33 mm [ .446 in ]
-
Longitud del producto :
29.23 mm [ 1.15 in ]
-
Ancho de producto :
10.15 mm [ .399 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
3000
-
Método de empaque :
Contenedor