Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
800
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 6000
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PBT
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
C
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul señal
Dimensiones
-
Altura del conector :
15.45 mm [ .608 in ]
-
Longitud del producto :
30.2 mm [ 1.189 in ]
-
Ancho de producto :
11.55 mm [ .455 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
FAKRA