Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Carcasa :
Sin
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector SAS :
SAS
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Tipo de guía :
SAS
-
Número de posiciones :
68
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Condiciones de uso
-
Carcasa para alta temperatura :
Sí
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Clavija de soldadura
Estándares de la industria
-
Generación PCIe y SAS :
Generación 3
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme