Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Grosor del sustrato COB (mm):
1
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Ajuste de atenuación (perfil lineal), Compatible con ópticas, Controlador en placa, Habilita la compatibilidad con Zhaga, No programable, Protección térmica
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
48
Características del cuerpo
-
LED compatible :
Lumileds 1202, Lumileds 1202, Lumileds 120206xCx, Lumileds 1202CRSP, Lumileds 1203CRSP, Lumileds L2C5-XXXX1202E0900, Lumileds L2C5-XXXX1203E0900, Nichia NFCLL060B-V1, Nichia NFCWL036B-V1M3, Nichia NFCWL060B-V1, Nichia NVCWL024Z, Samsung LC040C
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Miniconector CT
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]