Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de alambre
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Caucho de silicona
-
Color del producto :
Azul
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Características de la configuración
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme