Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Identificación del gabinete eléctrico
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Plata metalizada
-
Material primario del producto :
Poliéster
Dimensiones
-
Ancho de producto :
90 mm [ 3.54 in ]
-
Altura de producto :
45 mm [ 1.77 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado :
1
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas :
24.13 m [ 79.16 ft ]
-
Acabado de etiqueta :
Mate
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
760
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Rollo
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo de espuma de poliolefina comprimible