Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Grosor del sustrato COB (mm):
1
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a componente
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
No compatible con ópticas, No programable, Sin controlador en placa, Inspirado en Zhaga
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
-
Corriente nominal (máx.) (A):
3
Características del cuerpo
-
LED compatible :
Luminus CHM-11-XH20, Luminus CXM-14 GEN 4, Luminus CXM-11 GEN 4, Luminus CLM-14 GEN 4, Luminus CXM-11 GEN 3, Luminus CGM-14 GEN 4, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Citizen CLU720, Samsung LC033D, Cree CMT 1930, Tridonic SLE-ADV8-LES13, Seoul SDWx3F1C, Seoul SDWx2F1A, Samsung LC019D, Samsung LC016D, Tridonic SLE-ADV8-LES15, Luminus CXM-14 GEN 3, Samsung LC030C, Tridonic SLE-G7-LES13, Tridonic SLE-G7-LES15, Everlight EAHP1919Wxx, Osram Serie s13, Luminus CLM-14 GEN 3, Tridonic SLE-G6-LES 10, Bridgelux V13, Citizen CLU710, Citizen CLU711
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia