Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de contacto de resorte :
Ultrapequeño – Clip en C
-
De amplia capacidad :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Lado protegido :
Sí
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Material base de contacto :
Acero inoxidable
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Alcance de contacto (bajo) :
.4 mm [ .016 in ]
-
Alcance de contacto (alta) :
.75 mm [ .03 in ]
-
Material de recubrimiento del área de punto de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Dimensiones
-
Altura sin comprimir :
1.15 mm [ .045 in ]
-
Longitud del producto :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Ancho de producto :
1 mm [ .039 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete