Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm):
1.8, 2.5
-
Distancia entre pines (in):
.07, .1
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
A
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1
Dimensiones
-
Altura del conector :
11.6 mm [ .46 in ]
-
Longitud del producto :
34.5 mm [ 1.35 in ]
-
Ancho de producto :
20.18 mm [ .79 in ]
-
Distancia entre filas :
1.9 mm [ .074 in ]
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
.5mm, 1.2mm
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
USCAR-2
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de filas :
2
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme