Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Empalme de transición
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 15
Características del cuerpo
-
Material aislante :
PILC, Polímero
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento (PILC) (in):
1.1 – 1.5
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in):
1.15 – 1.75
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
500 – 1000
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
27.94 – 38.1 mm [ 1.1 – 1.5 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
20.57 – 29.21 mm [ .81 – 1.15 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
53.34 mm [ 2.1 in ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés