Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Fijación mecánica
-
Estilo de montaje en PCB :
Montaje en superficie
Características del tipo de producto
-
Factor de forma :
OSFP
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Conector
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
60
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
112
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
.6
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme