Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
112
-
Número de filas :
4
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.64mm, 1.2mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64, 1.2
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .048
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF30
-
Distancia entre pines (mm):
2.54, 3.5
-
Distancia entre pines (in):
.1, .13
Dimensiones
-
Altura del conector :
48.8 mm [ 1.92 in ]
-
Longitud del producto :
61.2 mm [ 2.4 in ]
-
Distancia entre filas :
4.54 mm [ 0.178 in ]
-
Ancho de producto :
95.9 mm [ 3.77 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
80
-
Método de empaque :
Caja
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No