Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector solar :
Acoplador de cables
-
Estilo del conector solar :
Conector macho-hembra
-
Tipo de producto :
Conector
Características del contacto
-
Recubrimiento del contacto :
Estaño
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Éter de polifenileno (PPE) + Poliestireno (PS)
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
10, 12, 14
-
Calibre del cable (mm²):
2.5, 4, 6
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP68
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado