Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de accionador :
Accionador simulado de rodillo
-
Tipo de interruptor :
Miniatura
-
Tipo de conexión del interruptor :
Soldadura
Características de la configuración
-
Posición de funcionamiento (mm):
10.7
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
3, 5
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
30
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125, 250
Características del cuerpo
-
Diferencial de movimiento (mm):
.8
-
Fuerza de liberación (g):
6
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de plata
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Operación/aplicación
-
Fuerza de funcionamiento :
50 g [ 1.8 oz ]