Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
ANSI, UL
Características de la configuración
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de iluminación :
Tapón de cortocircuito
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
84.7 mm [ 3.33 in ]
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme