Tapas abiertas y de cortocircuito ANSI/NEMA

Las tapas de cortocircuito y abiertas son dispositivos que cierran o abren el circuito eléctrico primario que atraviesa un receptáculo de bloqueo de torsión compatible con ANSI C136.10 en una lámpara exterior. La tapa de cortocircuito proporciona un circuito cerrado cuando no se instala un control fotográfico, manteniendo las luces continuamente encendidas por seguridad. La tapa abierta desconecta el servicio cuando ya no se necesita iluminación. Nuestra serie LUMAWISE ALR compatible con ANSI y la familia de productos Endurance N proporcionan un método seguro, conveniente y económico para cerrar o abrir la ruta del circuito primario a través de un receptáculo compatible con NEMA. Estos dispositivos están listados por UL, son duraderos y resistentes a la intemperie, totalmente adecuados para un entorno al aire libre los 365 días del año.

Productos destacados

Tapas de cortocircuito LUMAWISE Endurance N+

Presentamos las tapas abiertas y de cortocircuito LUMAWISE Endurance N+ de baja altura que cumplen con la norma ANSI C136.10 y cuentan con un empaque de sellado con grado de protección IP66 para las bases de las lámparas de alumbrado público, de carreteras y de áreas al aire libre antes de la instalación de un control de alumbrado de red o cuando no se requiere uno. Las tapas de cortocircuito también se utilizan para designar lámparas para mantenimiento y para mantener las luces encendidas de manera continua por seguridad. Las tapas abiertas se utilizan para desconectar temporalmente lámparas individuales mientras otras permanecen activas en el mismo circuito. 

 


Tapas de cortocircuito LUMAWISE Endurance N

Las tapas de cortocircuito LUMAWISE Endurance N proporcionan un método seguro, práctico y económico para cerrar o abrir la ruta del circuito primario a través de una base conforme con NEMA en iluminación para exteriores. Las tapas LUMAWISE Endurance N cumplen con ANSI y cuentan con la certificación UL. Cuentan con grado de protección IP66 para entornos difíciles al aire libre. Las tapas Endurance N de LUMAWISE se utilizan para desconectar el servicio (tapa abierta) o para proporcionar energía continua desde el poste hasta la lámpara (tapa de cortocircuito). Una tapa de cortocircuito con un varistor de óxido metálico (MOV) integrado proporciona protección contra sobretensiones para las lámparas LED que funcionan de manera continua. 

 

 

Tapas abiertas y de cortocircuito LUMAWISE ALR

La serie ALR de LUMAWISE son tapas abiertas y de cortocircuito que brindan grado de protección IP54 a lámparas de alumbrado público, de carreteras y de áreas al aire libre. Las tapas de cortocircuito se utilizan por lo general para proteger las bases NEMA de cierre por torsión de las lámparas para exteriores antes de instalar un control de iluminación discreto o de red. Otros usos incluyen la designación de dispositivos de iluminación para mantenimiento, conservar las luces encendidas de manera continua por seguridad o utilizar una tapa abierta para desconectar el servicio. La tapa de cortocircuito ALR-MC-10 con un varistor de óxido metálico (MOV) integrado de 545 julios protege contra sobretensiones transitorias de línea para lámparas LED. 

Características y ventajas

 

  Tapas de cortocircuito LUMAWISE Endurance N+ Tapas de cortocircuito LUMAWISE Endurance N Tapas abiertas y de cortocircuito LUMAWISE ALR
Conforme ANSI C136.10 ANSI C136.10
ANSI C136.10
Grado de protección IP66, IK08 IP66, IK08 IP54
Corriente nominal 15 A máx. 15 A máx. 15 A máx.
Voltaje nominal 0-480 V de CA 0-480 V de CA 0-480 V de CA
Temperatura de funcionamiento -40 °C a 120 °C -40 °C a 120 °C -40 °C a +65 °C a 96% RH 
Materiales Material estabilizado contra los rayos UV Material estabilizado contra los rayos UV Policarbonato estabilizado contra rayos UV de alto impacto (serie SC-10A)
Especificaciones UL773 UL773 Certificación cUL: E66375
Opciones Alternativa a las unidades de control de detección de luz Alternativa a las unidades de control de detección de luz Sobretensión opcional
  1. Tapas de cortocircuito y abiertas LUMAWISE Endurance N

Según Scott Hamilton, gerente de productos global de TE Connectivity, las tapas cortas y abiertas LUMAWISE son adecuadas para un entorno al aire libre los 365 días del año. La oferta de productos para tapas de cortocircuito y abiertas LUMAWISE para iluminación LED incluye dos selecciones de tapas abiertas y de cortocircuito compatibles con ANSI C136.10. Las tapas cierran o abren el circuito eléctrico primario en una luminaria exterior que atraviesa un receptáculo NEMA de bloqueo de torsión.

Página del formulario de contacto
¡Convirtamos las ideas en innovaciones!