Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Europa, Medio Oriente y África
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Mecánicas
-
Tipo de buje :
1250A, 630A
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Blindado :
Apantallado
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 12
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
28.9 – 36.4
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
400
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Operación/aplicación
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
Sí
-
Tipo de producto de conexión de operación sin carga :
Conector en T
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD629.1-S2