Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra, Cubierta aislada
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (mm²):
21.2, 33.6, 53.4, 67.4, 85
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
1/0 – 1/0, 4 – 4, 3/0 – 3/0, 2 – 2, 2/0 – 2/0
-
Rango de conductores compatibles - principal (mm²):
135.19, 170.46, 177.35, 201.42, 241.7, 281.98
-
Rango de conductores compatibles - principal (AWG/kcmil):
477 – 477, 266.8 – 266.8, 350 – 350, 397.5 – 397.5, 556.5 – 556.5, 336.4 – 336.4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
32 – 347
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Conexiones para transmisión de energía y redes eléctricas aéreas
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial