Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra, Cubierta aislada
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles - Derivación (AAC) (AWG/kcmil):
336 (30/7), 636 (26/7), 715 (45/7), 397 – 397, 266 (26/7)
-
Rango de conductores compatibles - principal (AWG/kcmil):
636 (30/19 – 24/7), 605 (24/7), 605 (24/7 – 30/19), 556.5 (30/7), 715 (24/7 – 30/19)
-
Rango de conductores compatibles - Principal (AAC) (AWG/kcmil):
795 (26/7), 715 (45/7)
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
32 – 347
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Conexiones para transmisión de energía y redes eléctricas aéreas
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500