Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra, Cubierta aislada
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (mm²):
33.6, 53.5
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
1/0 – 1/0, 2 – 2
-
Rango de conductores compatibles - Derivación (ACSR) (mm²):
21.2, 33.6
-
Rango de conductores compatibles - Derivación (ACSR) (AWG/kcmil):
4 – 4, 2 – 2
-
Rango de conductores compatibles - Derivación (AAC) (mm²):
21.2, 33.6
-
Rango de conductores compatibles - Derivación (AAC) (AWG/kcmil):
4 – 4, 2 – 2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
32 – 347
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Conexiones para transmisión de energía y redes eléctricas aéreas
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial