Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
72
-
Método de empaque :
Carrete
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
4
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
C
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .079 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme