Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
Características del cuerpo
-
Tipo de empaque :
Junta para conectores contra interferencias electromagnéticas (EMI)
Características del tipo de producto
-
Material de relleno :
Grafito enchapado den níquel (Ni/C)
Dimensiones
-
Grosor del producto :
.8 mm [ .031 in ]
-
Ancho de producto :
44.2 mm [ 1.74 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
Características eléctricas
-
Resistencia al petróleo :
No
-
Resistividad de volumen (máx.) (Ω.cm):
.05
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme