Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
480
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
ANSI
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de iluminación :
Conector
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
No giratorio
-
Número de posiciones :
7
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme