Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conector de cuña :
Cuña
-
Familia de productos :
AMPACT
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector de cuña (kV):
0 – 500
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de conductor (red) :
7.4 – 12.75 mm [ .292 – .502 in ]
-
Rango compatible de diámetros de conductor (derivación) :
4.11 – 9.02 mm [ .16 – .36 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
-40 – 392
Operación/aplicación
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Instalación activada :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Conexiones de transmisión y distribución aéreas
Estándares de la industria
-
De conformidad con REACH :
No incluye sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) incluidas en la lista de REACH (junio de 2014).
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de conector de cuña :
Mundial
Otro
-
Accesorios para pértiga de maniobra :
Sí
-
Cubierta aislada :
Sí