Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tarjeta compatible :
4FF SIM
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
7
-
Número de posiciones cargadas :
7
-
Interruptor de detección de tarjeta :
Con
-
Estilo de inserción de tarjeta :
Inserción normal
Características eléctricas
-
Corriente nominal (máx.) (A):
1
-
Voltaje nominal (VAC):
30
Características del cuerpo
-
Tipo de expulsor :
Cierre
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material de la carcasa :
Acero inoxidable
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 85 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Índice de durabilidad (Cycles):
2500
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete