Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de pata :
En forma de ala de gaviota
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Dispositivo sellado :
No
-
Estilo de accionador :
Actuador alargado
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de interruptores :
6
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
24
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Blanco
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de caja :
PA9T
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Dorado
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
En posición :
Palanca hacia arriba
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 85
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Embalaje de inserción automática
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo