Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Poliolefina reticulada
-
Tecnología de manga para cable eléctrico :
Termocontraíble
-
Tipo de producto de manga para cable eléctrico :
Envoltura termocontraíble
-
Recubrimiento adhesivo :
Sí
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
-
Rango de contracción de manga para cable de alimentación :
>3:1
-
Código de tamaño de manga para cable eléctrico :
CRSM-198/55
-
Familia de productos :
CRSM
-
Diseño de componentes :
Termocontraíble
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de manga para cables eléctricos (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Color :
Negro
Dimensiones
-
Diámetro de aplicación (máx.) :
160 mm [ 6.299 in ]
-
Diámetro de la aplicación (mín.) :
60 mm [ 2.362 in ]
-
Grosor de pared :
Medio
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
1.8
-
Diámetro interno expandido (mín.) de manga para cable eléctrico :
198 mm [ 7.795 in ]
-
Longitud de manga :
1500 mm [ 59.055 in ]
-
Longitud de corte (mm):
1500
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
-
baja emisión de humos :
No
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Resistencia térmica :
Aplicable para bajas temperaturas
Estándares de la industria
-
Grado UL :
No
-
Normas :
ANSI C119.1, EN 50393, IEC 60684-2
-
Certificación CSA :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cubierta envolvente con canales incluidos
Otro
-
Uso de producto :
Reparación de la cubierta del cable
-
Otros colores disponibles :
No