Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de energía solar :
Conector de perforación de aislamiento
-
Estilo de conector solar :
Perforación
-
Material base de lámina perforadora :
Cobre enchapado en estaño
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A):
300
-
Clase de voltaje (kV):
1.5
Características del cuerpo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Reforzado con fibra de vidrio PA 66
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
6
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12