Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El diseño robusto solo para aplicaciones solares de equilibrio eléctrico de los sistemas (eBOS) hace posible una conexión segura, fácil y confiable.

Los SIPC IEC de TE Connectivity cuentan con protección, aislamiento y sellado de alta calidad para conectar los cables fotovoltaicos de 6 mm² a 50 mm² con rapidez, facilidad y seguridad. El arnés de derivación doble o múltiple que viene preinstalado de fábrica alinea los cables de derivación de una manera perfecta, lo que resulta en una instalación sencilla y segura in situ. No se requiere de conocimientos especializados para instalar el conector. Su diseño se adapta a un rango de cable troncal de 95-400 mm², lo que hace posible tendidos de cable más grandes con menos desconexiones y genera ahorros significativos en costos de material y mano de obra.

 

Nuestros conectores SIPC se han construido a partir de los materiales y los componentes de alta ingeniería y probados en la práctica que destacan a nuestros productos. Los SIPC 240 y 400 son conectores de clase II de conformidad con IEC 61140:2001 y están diseñados para tolerar las condiciones ambientales difíciles de los parques solares. Asimismo, no necesitan mantenimiento, son de uso rudo y duran toda la vida útil del sistema.

 

Para realizar conexiones seguras antes de la activación y proteger los conectores fotovoltaicos de condiciones adversas, nuestros conectores SIPC vienen equipados con los conectores SAFE-TE, que son resistentes a los rayos UV, reutilizables y tienen clasificación IP-68.

Características principales

  • Cubren una amplia gama de cables troncales de 95 mm² a 400 mm².
  • Configurabilidad y flexibilidad en tiempo real, lo que hace posible realizar ajustes durante la construcción de la obra para mantener la velocidad del proyecto.
  • Los principales conectores SIPC vienen equipados con tapas herméticas para aplicaciones de fin de línea.
  • Un arnés de derivación múltiple que viene integrado de fábrica aumenta el número de cables por conexión y disminuye el número de componentes instalados en el campo con el objetivo de mejorar la confiabilidad y reducir el tiempo de instalación.
barra naranja
barra naranja
barra naranja
  1. Conectores de perforación de aislamiento para aplicaciones solares (SIPC)

Nuestros conectores SIPC están diseñados para ofrecer protección, aislamiento y sellado de alta calidad para una conexión rápida, fácil y segura de cables fotovoltaicos, que están disponibles en los estándares cUL/UL. El diseño robusto, específico para aplicaciones solares EBOS, ofrece conexiones seguras, sencillas y confiables. En este video se muestra cómo instalar los conectores SIPC.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Con qué rango de cables son compatibles los SIPC de TE Connectivity?

Respuesta: Nuestros SIPC cubren una amplia gama de cables troncales de 95 mm² a 400 mm² y el lado del cable de derivación de 6 mm² a 35 mm².

 

Pregunta: ¿Cuántas entradas de cable acepta el conector?

Respuesta:

  • 2 cables = SIPC 240 y 400 y SIPC 240 y 400: ES con cable de acoplamiento de derivación doble
  • 4 cables = SIPC 240 y 400 y SIPC 240 y 400 con cable de acoplamiento de derivación cuádruple
  • 6 cables = SIPC 240 y 400 y SIPC 240 y 400 con cable de acoplamiento de derivación múltiple (6 puntos)

 

Pregunta: ¿Qué tipos de conductores son compatibles con el conector?

Respuesta: Existen dos tipos de conductores que se pueden utilizar:

  • Lado del cable troncal = AL/CU
  • Lado de la derivación = CU

 

Pregunta: ¿Cuáles son las temperaturas de funcionamiento aceptables?

Respuesta:

  • Temperatura ambiente de funcionamiento = -40 °C (-40 °F) a 55 °C (131 °F)
  • Temperatura de instalación del conector = 0 °C (32 °F) a 55 °C (131 °F)

 

Pregunta: ¿Cuál es la corriente nominal máxima de los conectores SIPC de TE Connectivity?

Respuesta: Con base en una temperatura ambiente de funcionamiento de -40 °C (-40 °F) a 55 °C (131 °F):

  1. Clasificaciones de los cables troncales
    • De 95 mm² a 400 mm²  = 300 A
  2. Clasificaciones de las derivaciones
    • Cable trenzado  de 6 mm² = 35 A cada uno
    • Cable trenzado de 10 mm² = 50 A cada uno
    • Cable trenzado de 16 mm² = 70 A cada uno
    • Cable trenzado de 25 mm² = 105 A cada uno
    • Cable trenzado de 35 mm² = 150 A cada uno

 

P: ¿Qué ventajas aporta el arnés con derivación doble o múltiple integrado de fábrica el proceso de instalación?

Respuesta: El arnés con derivación múltiple integrado de fábrica reduce el número de componentes que se instalan en el campo y mejora la confiabilidad, lo que conduce a tiempos de instalación más cortos y a costos generales más bajos.

 

Pregunta: ¿Se pueden utilizar los conectores SIPC en condiciones ambientales difíciles?

Respuesta: Sí, los conectores SIPC 240 y 400 son conectores de Clase II conforme a IEC 61140:2001 y están diseñados para tolerar condiciones ambientales adversas. Además, no requieren mantenimiento y están diseñados para durar toda la vida útil del sistema.

 

Pregunta: ¿Qué características de los conectores SIPC garantizan la seguridad y la confiabilidad?

Respuesta: Los SIPC están equipados con conectores SAFE-TE que son resistentes a los rayos UV, reutilizables y tienen clasificación IP-68. También incluyen tapas herméticas para aplicaciones de fin de línea.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Material base de lámina perforadora  Cobre enchapado en estaño

  • Tipo de conector de energía solar  Conector de perforación de aislamiento

  • Estilo de conector solar  Perforación

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) 1.5

  • Corriente nominal (A) 300

Características del cuerpo

  • Color del cable  Negro, Rojo

Dimensiones

  • Calibre del cable (mm²) 6, 10

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  IEC

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Europa, Medio Oriente y África, Mundial

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  12

Otro

  • Longitud del conjunto de cables (m) 240 – 400, 95 – 240

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SIPC-IEC

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos