Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables :
Alta velocidad, Estándar de la industria
-
Tipo de cierre :
Sujetador deslizante
-
Tipo de conjunto de cables :
QSFP28
-
Estilo del cable :
Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho QSFP28
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho QSFP28
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de pares :
8
-
Número de posiciones de señal :
16
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
25
Características del cuerpo
-
Material de la cubierta :
PVC
-
Color del cable :
Negro
-
Equilibrado :
No
-
Índice de flamabilidad :
CL2
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Zinc fundido
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Calibre del cable (mm²):
.08
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Libre de halógenos :
Sí
Otro
-
Configuración de ensamble de cables :
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables :
3 m [ 9.84 ft ]