Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Tapón de goma
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Dimensiones
-
Diámetro de la cavidad :
1.8 mm [ 0.07 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.8 – 2.6 mm [ .071 – .102 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Resistencia a los hidrocarburos :
Deficiente
-
Dureza Shore A :
40
-
Contiene lubricante :
Sí