Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre conductor
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Material primario del producto :
PBT GF
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión :
2.29 mm [ .09 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
28.1 mm [ 1.1 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (in):
.134
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1.42
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 120 °C [ -4 – 248 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa