Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
Sellable :
Sí
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Forma del conector :
Rectangular
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a dispositivo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
24
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
Neutro
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .196 in ]
-
Material de la carcasa :
PA GF
Dimensiones
-
Ancho de producto :
24.5 mm [ .965 in ]
-
Altura del conector :
38.2 mm [ 1.504 in ]
-
Longitud del producto :
30.4 mm [ 1.196 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 125 °C [ -22 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP54K
-
Compatible con organizaciones o normas :
IEC 529 IP 54
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
-
Cantidad por empaque :
900
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí