Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines (mm):
3.5, 5.5
-
Distancia entre pines (in):
.217, .138
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Gris
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
24, 12
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
1000
Dimensiones
-
Altura del conector :
17.2 mm [ .677 in ]
-
Longitud del producto :
35.5 mm [ 1.398 in ]
-
Ancho de producto :
31.4 mm [ 1.236 in ]
-
Distancia entre filas :
5.9 mm [ .232 in ]
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
1.8mm
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 105, 100, 90, 85, 75, 70
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
221, 167, 158, 176, 194, 185, 212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]