Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sensor de luz :
Fotocélula de sulfuro de cadmio (CdS)
-
Tecnología de fotocontrol para alumbrado público :
Térmico
Características del empaquetado
Características del cuerpo
-
Compatible con el tipo de lámpara :
LED
-
Longitud del conductor :
152.4 mm [ 6 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia y Nueva Zelanda, América
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
185 – 305
-
Carga nominal (ballastra) (VA):
2900
-
Capacidad de carga (Tungsteno) (W):
3000
-
Modo de falla :
Encendido
Otro
-
Grado :
Industrial, Para uso comercial
-
Índice de encendido o apagado :
4:1
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Montaje en conducto
Operación/aplicación
-
Nivel de luz de encendido (fc):
1.5
-
Tiempo de retardo de encendido (seconds):
30 – 45
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
10
-
Longitud del producto :
73.91 mm [ 2.91 in ]
-
Ancho de producto :
48.51 mm [ 1.91 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]