Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Ninguno Encendido
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro sobre níquel
Características de la carcasa
Características del tipo de producto
-
Tipo de palanca :
Varilla corta
-
Tipo de interruptor :
Palanca
-
Dispositivo sellado :
Sí
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.4
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
20
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
1000
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Estilo de buje :
Sin roscas
-
Acabado del accionador :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Dimensiones
-
Longitud de palanca :
5.61 mm [ .221 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0