Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor :
Interruptor de llave
-
Tipo de conexión del interruptor :
Tornillo
-
Material de marco :
Cromo pulido
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Función operativa :
Posición 1 Encendido, Posición 2 Apagado
-
Tamaño del taladrado del panel :
19.3 x 17.7 mm [ .76 x .64 in ]
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
1000
-
Corriente nominal de contacto (A):
5, 15
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
115
-
Resistencia de contacto (mΩ):
50
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Aleación de zinc
-
Cambios de llave :
25 estándar
-
Material de accionador :
Latón
-
Recorrido de accionador :
90°
Características del contacto
-
Acabado del contacto :
Plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Quitar llave :
Posición 2
-
Material de cilindro :
Aleación de zinc
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
85
-
Impermeable al aceite :
No
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
20000
Otro
-
Tipo de soldadura blanda :
Manual