Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Módulo del pin guía
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
Características de la configuración
-
Lugar de colocación de accesorio :
Backplane
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
-
Conector y código de polarización :
A1
-
Material primario del producto :
Aleación de zinc
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
20
-
Método de empaque :
Caja