Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor :
Interruptor basculante de encendido
-
Tipo de accionador :
Ajuste a presión, Marco biselado
-
Estilo de accionador :
Actuador de paleta
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
Características de la configuración
-
Leyenda de impresión o indicador :
Ninguno
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Apagado (Encendido)
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
28
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Negro
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Características de la carcasa