Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Forma del conector :
Rectangular
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Sellable :
Sí
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a placa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de posiciones :
15
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
50
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.047, .11
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 1.2mm
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longitud del producto :
60.3 mm [ 2.374 in ]
-
Ancho de producto :
37.1 mm [ 1.461 in ]
-
Altura del conector :
33.3 mm [ 1.311 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IPX9K
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
320
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
No